??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2867665 - RAD-CAB-EF393-10M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2867665
Product number of the Manufacturer
2867665
Description short
Câble d'antenne
Description long
Câble d'antenne, diamètre : 10 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 2,9/ 5,6 / 9,9 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 10 m
Manufacturer Type Description
RAD-CAB-EF393-10M
Preview
GTIN-Code
4017918939038
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
couleur
Black
cable type
EF 393
longueur
10 m
type of connection (1)
N (male)
screening effectiveness
2.900 dB
type of connector connection 1
N (male)
type of connector connection 2
N (male)
connection type of connection (2)
N (male)
impedance
50 Ω
Utilisation pour produit
Câble d'antenne
type of connection (1)
Plug
type of connection (2)
Plug
GTIN
4017918939038
Manufacturer product designation
Câble d'antenne
Manufacturer product description
Câble d'antenne, diamètre : 10 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 2,9/ 5,6 / 9,9 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 10 m
Product type
RAD-CAB-EF393-10M
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85442000
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !