??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2867652 - RAD-CAB-EF393- 5M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2867652
Artikelnummer des Herstellers
2867652
Kurzbeschreibung
Antennenkabel
Langbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 1,6 / 2,9 / 5,0 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
RAD-CAB-EF393- 5M
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918939021
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
schwarz
Kabeltyp
EF 393
Länge
5 m
Ausführung des Anschlusses (1)
N (male)
Schirmungsmaß
1.600 dB
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
N (male)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
N (male)
Anschlussart des Anschlusses (2)
N (male)
Impedanz
50 Ω
Verwendung für Produkt
Antennenkabel
Ausführung des Anschlusses (1)
Stecker
Ausführung des Anschlusses (2)
Stecker
GTIN
4017918939021
Herstellerproduktbezeichnung
Antennenkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 1,6 / 2,9 / 5,0 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 5 m
Herstellerprodukttyp
RAD-CAB-EF393- 5M
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85442000
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft