??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2867393 - RAD-CAB-PFP400-80
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2867393
Artikelnummer des Herstellers
2867393
Kurzbeschreibung
Antennenkabel
Langbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 3,3 / 5,6 / 8,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 24 m
Herstellertypbezeichnung
RAD-CAB-PFP400-80
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918931766
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Farbe
schwarz
Kabeltyp
PFP-400
Länge
24 m
Ausführung des Anschlusses (1)
N (male)
Schirmungsmaß
3.300 dB
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
N (male)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
N (male)
Anschlussart des Anschlusses (2)
N (male)
Impedanz
50 Ω
Verwendung für Produkt
Antennenkabel
Ausführung des Anschlusses (1)
Stecker
Ausführung des Anschlusses (2)
Stecker
GTIN
4017918931766
Herstellerproduktbezeichnung
Antennenkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 3,3 / 5,6 / 8,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 24 m
Herstellerprodukttyp
RAD-CAB-PFP400-80
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85442000
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft