??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2867377 - RAD-CAB-RG213-40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2867377
Product number of the Manufacturer
2867377
Description short
Câble d'antenne
Description long
Câble d'antenne, diamètre extérieur : 10 mm, conducteur interne rigide, atténuation : 2,9 dB à 900 MHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 12 m
Manufacturer Type Description
RAD-CAB-RG213-40
Preview
GTIN-Code
4017918931735
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
couleur
Black
cable type
RG-213U
longueur
12 m
type of connection (1)
N (male)
screening effectiveness
2.880 dB
type of connector connection 1
N (male)
type of connector connection 2
N (male)
connection type of connection (2)
N (male)
impedance
50 Ω
Utilisation pour produit
Câble d'antenne
type of connection (1)
Plug
type of connection (2)
Plug
GTIN
4017918931735
Manufacturer product designation
Câble d'antenne
Manufacturer product description
Câble d'antenne, diamètre extérieur : 10 mm, conducteur interne rigide, atténuation : 2,9 dB à 900 MHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 12 m
Product type
RAD-CAB-RG213-40
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85442000
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !