??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2867225 - RAD-CAB-RG213-50
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2867225
Artikelnummer des Herstellers
2867225
Kurzbeschreibung
Antennenkabel
Langbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 3,5 dB bei 900 MHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 15 m
Herstellertypbezeichnung
RAD-CAB-RG213-50
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918931742
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Farbe
schwarz
Kabeltyp
RG-213U
Länge
15 m
Ausführung des Anschlusses (1)
N (male)
Schirmungsmaß
3.550 dB
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
N (male)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
N (male)
Anschlussart des Anschlusses (2)
N (male)
Impedanz
50 Ω
Verwendung für Produkt
Antennenkabel
Ausführung des Anschlusses (1)
Stecker
Ausführung des Anschlusses (2)
Stecker
GTIN
4017918931742
Herstellerproduktbezeichnung
Antennenkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 3,5 dB bei 900 MHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 15 m
Herstellerprodukttyp
RAD-CAB-RG213-50
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85442000
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft