??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2863790000 - CC-M 15/45 2X3 LRP AL
Спецификация
Weidmueller 2863790000
Preview
Manufacturer Product ID
2863790000
Manufacturer Type Description
CC-M 15/45 2X3 LRP AL
Description short
Маркировка устройств, 45 mm, Напечатанные символы: пустой, Анодированный алюминий, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4064675597346
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
15 mm
depth
0.500 mm
width
45 mm
Mass
0.00085 kg
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей