??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2863790000 - CC-M 15/45 2X3 LRP AL
Lista materiale
Weidmueller 2863790000
Preview
Manufacturer Product ID
2863790000
Manufacturer Type Description
CC-M 15/45 2X3 LRP AL
Description short
Siglatura dispositivi, 45 mm, Caratteri stampati: Neutro, Alluminio anodizzato, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
4064675597346
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
15 mm
depth
0.500 mm
width
45 mm
Mass
0.00085 kg
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD