??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
286-896 - Module commutateur, avec bouton poussoir à impulsions, Tension de commutation AC 250 V, Courant de commutation 6 A
Nomenclature
286-896
No de produit
286-896
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
largeur
15.00 mm
Couleur
gris
Comment
avec bouton poussoir à impulsions
Poids
19.490 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés