??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
286-842 - Módulo derivador del exceso de tensión 2 niveles para conductores bipolares de mando, de medida, de datos y de alimentación con filtro AC 230 V
Lista materiale
286-842
Codice art.
286-842
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Larghezza
25.00 mm
Colore
grigio
Comment
AC 230 V
Peso
47.600 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD