??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
286-842 - Überspannungsableiterbaustein 2 stufig für 2-polige Daten-, Mess-, Steuer-, Versorgungsleitungen mit Filter AC 230 V
Stückliste
286-842
Bestell-Nr.
286-842
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Breite
25.00 mm
Farbe
grau
Bemerkungen
AC 230 V
Gewicht
47.600 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-07
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen