??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
286-510 - Módulo con relé Relé con 2 inversores (2u) AC 5/6 V
Lista materiale
286-510
Codice art.
286-510
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
71.10 mm
Larghezza
20.00 mm
Lunghezza
52.00 mm
Colore
grigio
Peso
57.100 g
Comment
Un AC 5/6 V | In 174 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD