??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
286-368 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 1 contatto NC, Limite corrente permanente: 5 A, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 10 mm
Lista materiale
286-368
Codice art.
286-368
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
71.10 mm
Larghezza
10.00 mm
Lunghezza
52.00 mm
Colore
grigio
Peso
19.075 g
Comment
Un DC 24 V | In 20.4 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD