??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
286-368 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, 1 contacto de apertura, Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A, Visualización de estados rojo, Ancho de montaje 10 mm
Lista de materiales
286-368
Item-No.
286-368
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
71.10 mm
Ancho
10.00 mm
Profundidad
52.00 mm
Color
gris
Peso
19.075 g
Comment
Un DC 24 V | In 20.4 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD