??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
286-364 - Relay module relay with 1 make contact (1A) AC 115 V
Lista materiałowa
286-566
Nr zamówienia.
286-566
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
71.10 mm
szerokość
10.00 mm
głębokość
52.00 mm
kolor
szara
masa
17.900 g
Comment
Un AC 115 V | In 10.5 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD