??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
286-364 - Relaisbaustein Relais mit 1 Schließer (1a) AC 115 V
Stückliste
286-566
Bestell-Nr.
286-566
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
71.10 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
52.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
17.900 g
Bemerkungen
Un AC 115 V | In 10.5 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen