??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
286-364 - Módulo con relé Relé con un contacto de cierre (1a) AC 115 V
Lista materiale
286-566
Codice art.
286-566
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
71.10 mm
Larghezza
10.00 mm
Lunghezza
52.00 mm
Colore
grigio
Peso
17.900 g
Comment
Un AC 115 V | In 10.5 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD