??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
286-337 - Relay module Relay with 2 break contacts and 2 make contacts (2ar) DC 48 V
Lista materiałowa
286-337
Nr zamówienia.
286-337
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
71.10 mm
szerokość
25.00 mm
głębokość
52.00 mm
kolor
szara
masa
37.000 g
Comment
Un DC 48 V | In 5.7 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD