??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
286-337 - Relay module Relay with 2 break contacts and 2 make contacts (2ar) DC 48 V
Bill of material
286-337
Item-No.
286-337
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
71.10 mm
Width
25.00 mm
Depth
52.00 mm
Color
gray
Weight
37.000 g
Comment
Un DC 48 V | In 5.7 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)