??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
286-337 - Relaisbaustein Relais mit 2 Öffnern und 2 Schließern (2ar) DC 48 V
Stückliste
286-337
Bestell-Nr.
286-337
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
71.10 mm
Breite
25.00 mm
Tiefe
52.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
37.000 g
Bemerkungen
Un DC 48 V | In 5.7 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen