??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
286-337 - Module relais relais avec 2 R et 2 T DC 48 V
Nomenclature
286-337
No de produit
286-337
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
hauteur
71.10 mm
largeur
25.00 mm
Profondeur
52.00 mm
Couleur
gris
Poids
37.000 g
Comment
Un DC 48 V | In 5.7 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés