??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
286-337 - Módulo con relé Relé con 2 abiertos y 2 cerrados (2ar) DC 48 V
Lista materiale
286-337
Codice art.
286-337
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
71.10 mm
Larghezza
25.00 mm
Lunghezza
52.00 mm
Colore
grigio
Peso
37.000 g
Comment
Un DC 48 V | In 5.7 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD