??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
286-328 - Relay module, Nominal input voltage: 24 VDC, 2 make contact, Limiting continuous current: 6 A, Red status indicator, Module width: 20 mm
Bill of material
286-328
Item-No.
286-328
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
71.10 mm
Width
20.00 mm
Depth
52.00 mm
Color
gray
Weight
28.500 g
Comment
Un DC 24 V | In 7.4 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)