??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
286-328 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 2 Schließer, Grenzdauerstrom 6 A, Statusanzeige rot, 20 mm Baubreite
Stückliste
286-328
Bestell-Nr.
286-328
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
71.10 mm
Breite
20.00 mm
Tiefe
52.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
28.500 g
Bemerkungen
Un DC 24 V | In 7.4 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen