??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
286-328 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 2 contatto NA, Limite corrente permanente: 6 A, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 20 mm
Lista materiale
286-328
Codice art.
286-328
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
71.10 mm
Larghezza
20.00 mm
Lunghezza
52.00 mm
Colore
grigio
Peso
28.500 g
Comment
Un DC 24 V | In 7.4 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD