??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
286-328 - moduł przekaźnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, 2 zestyk zwierny, graniczny prąd stały 6 A, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 20 mm
Lista materiałowa
286-328
Nr zamówienia.
286-328
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
71.10 mm
szerokość
20.00 mm
głębokość
52.00 mm
kolor
szara
masa
28.500 g
Comment
Un DC 24 V | In 7.4 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD