??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
286-328 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, 2 contactos de cierre, Corriente permanente límite 6 A, Visualización de estados rojo, 20 mm ancho de montaje
Lista de materiales
286-328
Item-No.
286-328
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
71.10 mm
Ancho
20.00 mm
Profundidad
52.00 mm
Color
gris
Peso
28.500 g
Comment
Un DC 24 V | In 7.4 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD