??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
286-328/004-000 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 2 Schließer, Grenzdauerstrom 6 A, Bahn, Statusanzeige rot, 20 mm Baubreite
Stückliste
286-328/004-000
Bestell-Nr.
286-328/004-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Breite
20.00 mm
Farbe
grau
Bemerkungen
DC 24 V
Gewicht
34.900 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen