??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
286-328/004-000 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 2 contatto NA, Limite corrente permanente: 6 A, Ferrovia, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 20 mm
Lista materiale
286-328/004-000
Codice art.
286-328/004-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Larghezza
20.00 mm
Colore
grigio
Comment
DC 24 V
Peso
34.900 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD