??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
286-312 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 2 RT, Limitation courant constant 7 A, Indication d'état rouge, Largeur 20 mm
Nomenclature
286-312
No de produit
286-312
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
hauteur
71.10 mm
largeur
20.00 mm
Profondeur
52.00 mm
Couleur
gris
Poids
39.609 g
Comment
Un DC 24 V | In 21.8 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés