??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
285965 - LSFN-GTH 250K
Stückliste
285965
LSFN-GTH 250K
Artikelnummer des Herstellers
285965
Kurzbeschreibung
LSFN-GTH 250K
EAN
4047526285968
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1500 kg
Gesamthöhe
315 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
18 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models