??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2856440000 - VPU PV I+II 5 1000
Спецификация
Weidmueller 2856440000
Preview
Manufacturer Product ID
2856440000
Manufacturer Type Description
VPU PV I+II 5 1000
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Устройство защиты от перенапряжения I / II, Тип I + II, I, II, III, IV, DC, 1000 V
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN-Code
4064675536352
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
nominal voltage (at DC)
1000 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
construction size
5 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.697 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей