??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2856440000 - VPU PV I+II 5 1000
Lista materiale
Weidmueller 2856440000
Preview
Manufacturer Product ID
2856440000
Manufacturer Type Description
VPU PV I+II 5 1000
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) Protezione contro le sovratensioni I / II, Tipo I + II, I, II, III, IV, DC, 1000 V
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN-Code
4064675536352
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
nominal voltage (at DC)
1000 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
construction size
5 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.697 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD