??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2856440000 - VPU PV I+II 5 1000
Kusovník
Weidmueller 2856440000
Preview
Manufacturer Product ID
2856440000
Manufacturer Type Description
VPU PV I+II 5 1000
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) Přepěťová ochrana I / II, Typ I + II, I, II, III, IV, DC, 1000 V
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN-Code
4064675536352
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
nominal voltage (at DC)
1000 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
construction size
5 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.697 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model