??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-197 - Morsetto di terra per 2 conduttori, 95 mm², slot per marcatura laterali, solo per guida DIN 35 x 15, spessore 2.3 mm, rame, POWER CAGE CLAMP
Lista materiale
285-197
Codice art.
285-197
Designazione
Morsetto di terra per 2 conduttori, 95 mm²,verde-giallo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
95.00 mm²
Conduttore rigido
25 - 95 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
mm²
Conduttore flessibile
25 - 95 mm²
Conduttore flessibile con boccola
mm²
Lunghezza spelatura
35 - 35 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
25.00 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
101.00 mm
Lunghezza
107.00 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
verde-giallo
Peso
309.278 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4045454204372
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
285-197
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di terra per 2 conduttori
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di terra per 2 conduttori, 95 mm², slot per marcatura laterali, solo per guida DIN 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
25.00 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
95.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
25.00 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
95.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
25.00 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
95.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
95.00 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
1
esecuzione collegamento elettrico 1
collegamento a molla di tensione
esecuzione collegamento elettrico 2
collegamento a molla di tensione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Nein
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/285-197
min.Fine stranded AWG
4
max.Fine stranded AWG
0
piani interni esclusi con ponte
Nein
min. Lunghezza spelatura
35.00 mm
max. Lunghezza spelatura
35.00 mm
Simbolo nome terminale
E00246
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD