??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
285-197 - Borna de tierra para 2 conductores, 95mm², Soportes de marcaje laterales, solo sobre carril DIN 35 x 15, espesor 2.3 mm, Cobre, POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO)
Lista de materiales
285-197
Item-No.
285-197
Designación
Borna de tierra para 2 conductores, 95 mm², verde-amarillo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
95.00 mm²
Conductor rígido
25 - 95 mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
mm²
Conductor flexible
25 - 95 mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
mm²
Longitud de pelado
35 - 35 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
25.00 mm
Altura de montaje más baja posible
101.00 mm
Longitud
107.00 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
verde-amarillo
Peso
309.278 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
GTIN
4045454204372
Número de Aduanas
85369010000
País de origen
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
285-197
Designación de producto del fabricante
Borna de tierra para 2 conductores
Descripción del producto del fabricante
Borna de tierra para 2 conductores, 95 mm², Soportes de marcaje laterales, solo sobre carril DIN 35 x 15, POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO)
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
25.00 mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
95.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
25.00 mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
95.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
25.00 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
95.00 mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
95.00 mm²
Número de puntos de sujeción por piso
2
Número de pisos
1
Tipo de conexión de eléctrica 1
conexión de resorte de tensión
Tipo de conexión de eléctrica 2
conexión de resorte de tensión
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Placa de cierre necesaria
Nein
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/285-197
AWG de trenzado fino min.
4
AWG de trenzado fino máx.
0
Pisos puenteados internamente
Nein
min. Longitud de pelado
35.00 mm
max. Longitud de pelado
35.00 mm
Terminal de nombre de símbolo
E00246
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD