??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-197 - 2-przewodowa złączka PE, 95 mm², boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, gr. 2.3 mm, miedź, POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-197
Nr zamówienia.
285-197
Description
2-przewodowa złączka PE, 95 mm², żółto-zielony
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
95.00 mm²
przewód jednodrutowy
25 - 95 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
przewód linkowy
25 - 95 mm²
przewód linkowy z tulejką
mm²
długość odizolowania przewodu
35 - 35 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
Width of spacing
25.00 mm
Height at lowest possible mounting height
101.00 mm
Length
107.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
żółto-zielony
masa
309.278 g
Material insulation body
Poliamid
GTIN
4045454204372
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
285-197
Manufacturer product designation
2-przewodowa złączka PE
Manufacturer product description
2-przewodowa złączka PE, 95 mm², żółto-zielony
min. connectable conductor cross-section multiple wire
25.00 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
95.00 mm²
min. line cross section, rigid
25.00 mm²
max. line cross section, rigid
95.00 mm²
min. line cross section, flexible
25.00 mm²
max. line cross section, flexible
95.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
95.00 mm²
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
1
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Nein
Address of additional link
https://www.wago.com/285-197
min. stranded AWG
4
max. stranded AWG
0
Internally connected stages
Nein
min. Strip length
35.00 mm
max. Strip length
35.00 mm
Symbol name terminal block
E00246
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD