??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2847600000 - AL3C 2.5 PE
Lista de materiales
Weidmueller 2847600000
Preview
Manufacturer Product ID
2847600000
Manufacturer Type Description
AL3C 2.5 PE
Description short
Borne de tierra, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, Verde/amarillo, naranja
Description long
Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN-Code
4064675457145
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
3
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.011 kg
depth
47.55 mm
height
67.83 mm
width
5.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD