??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
284-993 - złączka przelotowa 3-przewodowa, 10 mm², do zastosowań Ex e II, opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
284-993
Nr zamówienia.
284-993
Description
złączka przelotowa 3-przewodowa, 10 mm², 53 A, jasnoszary
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
10.00 mm²
przewód jednodrutowy
0.2 - 10 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
przewód linkowy
0.2 - 10 mm²
przewód linkowy z tulejką
mm²
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
Width of spacing
10.00 mm
Height at lowest possible mounting height
34.70 mm
Length
96.50 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
jasnoszary
masa
31.829 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
V
napięcie znamionowe udarowe
kV
prąd znamionowy
53.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4044918447508
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
284-993
Manufacturer product designation
3-przewodowa złączka przelotowa
Manufacturer product description
złączka przelotowa 3-przewodowa, 10 mm², do zastosowań Ex e II, opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.20 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.20 mm²
max. line cross section, rigid
10.00 mm²
min. line cross section, flexible
0.20 mm²
max. line cross section, flexible
10.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10.00 mm²
Number of clamp positions per level
3
Number of levels
1
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/284-993
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
1.573 W
Rated current (In) for the power loss specification
53.000 A
min. stranded AWG
24
max. stranded AWG
8
min. Strip length
12.00 mm
max. Strip length
13.00 mm
Symbol name terminal block
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD