??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
284-687 - Morsetto di terra per 3 conduttori, 10 mm², marcatura centrale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
284-687
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
mm²
Sezione
AWG
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
Altezza
35.00 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
97.50 mm
Numero di punti di connessione
3
Numero di potenziali
1
Colore
grün-gelb
Comment
Peso
40.044 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD