??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
284-607 - Morsetto di terra per 2 conduttori, 10 mm², slot per marcatura laterali, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
284-607
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
mm²
Sezione
AWG
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
Altezza
33.50 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
69.00 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grün-gelb
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD