??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
284-414 - Ponticello di riduzione, dalla serie 284/282 alla 281/280/279, isolato
Lista materiale
284-414
Codice art.
284-414
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Corrente
15 A
Larghezza
6.00 mm
Profondita
9.00 mm
Colore
grau
Peso
2.078 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD