??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
284-414 - Contact de pontage réducteur, de la série 284/282 à la série 281/280/279, isolé
Nomenclature
284-414
No de produit
284-414
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
ampérage
15 A
Largeur
6.00 mm
Profondeur
9.00 mm
Couleur
grau
Poids
2.078 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés