??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
284-336 - Reduzierabdeckplatte, 1 mm dick, in Verbindung mit 4-Leiter-Klemmen 279-831, 280-833 und 281-652
Stückliste
284-336
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
26.50 mm
min. Dicke
1.00 mm
Länge
81.00 mm
Farbe
Gewicht
g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
Herstellerproduktbezeichnung
Reduzierabdeckplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Reduzierabdeckplatte, 1 mm dick, in Verbindung mit 4-Leiter-Klemmen 279-831, 280-833 und 281-652
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/284-336
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen