??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
284-336 - Placa de tapa reductora, espesor 1 mm, en combinación con bornas con 4 conductores, código 279-831, 280-833 y 281-652
Lista de materiales
284-336
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
26.50 mm
Espesor
1.00 mm
Longitud
81.00 mm
Color
Peso
g
Material aislante
Poliamida
GTIN
número de Aduanas
85389099990
país de origen
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
Designación de producto del fabricante
Placa de tapa reductora
Descripción del producto del fabricante
Placa de tapa reductora, espesor 1 mm, en combinación con bornas con 4 conductores, código 279-831, 280-833 y 281-652
diseñado como placa intermedia
No
tipo de placa final
No
Encajable (sí/no)
Si
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/284-336
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD