??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
284-336 - Piastra di copertura di riduzione, spessore 1 mm, per morsetti per 4 conduttori 279-831, 280-833 e 281-652
Lista materiale
284-336
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
26.50 mm
spessore
1.00 mm
Lunghezza
81.00 mm
Colore
Peso
g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
numero di dogana
85389099990
paese di origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
denominazione del prodotto del fabbricante
Piastra di copertura di riduzione
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra di copertura di riduzione, spessore 1 mm, per morsetti per 4 conduttori 279-831, 280-833 e 281-652
progettato come piastra intermedia
No
tipo di piastra terminale
No
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/284-336
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD