??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
284-336 - Ścianka końcowa redukcyjna, gr. 1 mm, w połączeniu ze złączkami 4-przewodowymi 279-831, 280-833 i 281-652
Lista materiałowa
284-336
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
wysokość
26.50 mm
min. thickness
1.00 mm
Length
81.00 mm
kolor
masa
g
Insulating material
Poliamid
GTIN
numer taryfy celnej
85389099990
kraj pochodzenia
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
Manufacturer product designation
ścianka końcowa redukcyjna
Manufacturer product description
Ścianka końcowa redukcyjna, gr. 1 mm, w połączeniu ze złączkami 4-przewodowymi 279-831, 280-833 i 281-652
Designed as intermediate plate
Nie
Type of end plate
Nie
Latchable present
Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
Address of additional link
https://www.wago.com/284-336
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD