??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
284-334 - Reduzierabdeckplatte, 1 mm dick, in Verbindung mit 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen
Stückliste
284-334
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
26.50 mm
Breite
1.00 mm
Tiefe
79.00 mm
Farbe
Gewicht
1.620 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen