??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
284-334 - Piastra di copertura di riduzione, spessore 1 mm, per morsetti per 2, 3 e 4 conduttori
Lista materiale
284-334
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
26.50 mm
Larghezza
1.00 mm
Profondita
79.00 mm
Colore
Peso
1.620 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD