??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
284-301 - Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
Lista materiale
284-301
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
40.00 mm
Larghezza
2.50 mm
Profondita
52.00 mm
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD