??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
284-107 - Borna de tierra para 2 conductores, 10 mm², Soportes de marcaje laterales, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
284-107
Item-No.
284-107
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 10 mm²
Sección
24 - 08 AWG
Longitud de pelado
12 - 13 mm
Altura
41.50 mm
Ancho
10.00 mm
Profundidad
52.00 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grün-gelb
Peso
27.115 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD